Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Offre modulaire automatisme - Partie opérative

                           
                           

                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Disposer d’une partie opérative à associer à un automate.
                          • Simuler à partir d’un système simple le fonctionnement d’un automate.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :
                          • 230/400 V monophasés + T pour le moteur et le convoyeur
                          • 24 V CC ou 48 V CC suivant module
                          • Dimensions (H x L x P) - poids :
                          • bande transporteuse :
                            1000 x 600 x 500 mm - 20 kg
                          • moteur : 250 x 390 x 205 mm - 7 kg
                          • modules : 70 x 110 x 250 mm - 1 kg

                          Principales filières concernées

                          • Génie électrique
                          • Génie industriel et maintenance

                          Autres filières intéressées

                          • Toutes les filières sciences et techniques
                            industrielles

                          Pour commander

                          MD1AMP001 : moteur 230/400 V
                          MD1AMP013 : moteur 400/690 V
                          MD1AMP014 : moto-ventilateur 230/400 V avec colonne et balle
                          MD1AMP002 : bande transporteuse
                          MD1AMP003 : gestion de trafic
                          MD1AMP004 : lampe 15 W
                          MD1AMP005 : barrière automatique
                          MD1AMP006 : contrôleur de température
                          MD1AMP007 : volet électrique
                          MD1AMP008 : process contrôle

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France