Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Moteurs didactisés

                           
                           

                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Découvrir le moteur électrique asynchrone.
                          • Étudier le courant et la puissance en charge.
                          • Mettre en œuvre et associer avec différents constituants de protection et de commande.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :
                          • 230/400 ou 400/690 V triphasé suivant modèle
                          • 180 W ou 750 W suivant modèle
                          • Dimensions (H x L x P) - poids :
                          • modèle sur roulettes :
                            465 x 465 x 750 mm - 35 kg
                          • modèle sur table :
                            500 x 290 x 400 mm - 20 kg
                          • modèle sur socle :
                            250 x 390 x 205 mm - 7 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrique

                          Autres filières intéressées

                          • Génie mécanique
                          • Génie industriel et maintenance

                          Pour commander

                          MD1AA529 : moteur didactisé 0,75 kW, 230/400 V
                          MD1AA529LT : moteur didactisé 0,75 kW, 400/690 V
                          MD1AMP001 : moteur didactisé 0,18 kW, 230/400 V

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France