Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Manipulateur pneumatique à base rotative

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Appréhender un système
                            électro-pneumatique de manipulation de pièces.
                          • Découvrir les technologies mise en œuvre.
                          • Programmer et mettre au point les séquences du cycle machine.
                          • Etudier les modes de marche et de défaillance (GEMMA) d’un système industriel.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V monophasé + air sec filtré 5 bars

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :
                          • partie opérative :
                            300 x 400 x 500 mm - 14 kg
                          • pupitre :
                            130 x 300 x 250 mm - 2 kg

                          Principales filières concernées

                          • Génie mécanique
                          • Technologie industrielle

                          Pour commander

                          MD1AE973 : pupitre
                          MD1AE974 : manipulateur
                          MD1AE975 : manipulateur avec pupitre

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France