Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Manipulateur 5 mouvements

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Appréhender un système industriel de
                            manipulation de pièces et de défaillances.
                          • Etudier les modes de marche et de défaillance (GEMMA) d’une machine d’assemblage.
                          • Programmer et mettre au point les séquences du cycle machine.
                          • Maintenir le système : création et recherche de pannes.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V monophasé + T / < 30 VA

                          • Alimentation en air comprimé :

                          6 bars

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          570 x 800 x 510 mm - 32 kg

                          Principales filières concernées

                          • Génie mécanique
                          • Technologie industrielle

                          Pour commander

                          MD1AE913 : partie commande TSX Micro
                          MD1AE914 : partie opérative seule
                          MD1AE915 : manipulateur complet en TSX Micro
                          MD1AE916MR : partie commande M340
                          MD1AE917MR : manipulateur complet en M340

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France