Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Machine d’emballage industrielle fardeleuse

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Exploiter, gérer et régler une machine d’emballage.
                          • Effectuer des changements de série.
                          • Réaliser des opérations de maintenance.
                          • Mettre en œuvre le bus ASi.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          400 V triphasé + T, 12 kVA

                          • Alimentation en air comprimé :

                          6 bars

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          2000 x 3500 x 1800 mm - 800 kg

                          Principales filières concernées

                          • Génie industriel et maintenance
                          • Génie électrique

                          Pour commander

                          MD1FARDTSX37 : fardeleuse avec automate TSX Micro
                          MD1FARDM340 : fardeleuse avec automate M340
                          MD1FARDTSX57 : fardeleuse avec automate Premium
                          MD1FARDCA : sous-système alimentation
                          MD1FARDSD : sous-système support et dérouleur de films
                          MD1FARDFS : bobine de film

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France