Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Gestion de trafic

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etudier le fonctionnement des signalisations d’un carrefour routier.
                          • Signaler un passage pour piétons.
                          • Détecter la présence d’un véhicule.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V monophasé + T / < 80 VA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :
                          • partie commande :
                            300 x 290 x 210 mm - 4 kg
                          • partie opérative :
                            270 x 350 x 80 mm - 2 kg

                          Principale filière concernée

                          • Technologie industrielle

                          Autres filières intéressées

                          • Génie civil
                          • Génie mécanique

                          Pour commander

                          MD1AE214 : partie opérative gestion de trafic
                          MD1AE216 : partie commande TSX Micro
                          MD1AE217 : ensemble complet TSX Micro
                          MD1AE216MR : partie commande M340
                          MD1AE217MR : ensemble complet M340
                          MD1AE713TW : partie commande Twido
                          MD1AE715TW : ensemble complet Twido
                          MD1AE713ZL : partie commande Zelio
                          MD1AE715ZL : ensemble complet Zelio

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France