Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Convoyeur de tri - Tapiris

                           
                           

                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Mettre en œuvre la gestion automatisée d’un système de tri.
                          • Etudier la communication sur ASi CANopen et Ethernet.
                          • Communiquer entre API et PC (base de données).

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V monophasé + T / 150 VA

                          • Alimentation en air comprimé :

                          6 bars

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :
                          • partie opérative :

                          500 x 1400 x 400 mm - 40 kg

                          • platine commande :

                          230 x 410 x 470 mm - 5 kg

                          Principales filières concernées

                          • Génie électrique
                          • Génie informatique

                          Autres filières intéressées

                          • Génie industriel et maintenance
                          • Toute filière STI

                          Pour commander

                          MD1AE854T : partie opérative Tapiris en ASi
                          MD1AE854TC : partie opérative Tapiris en CANopen
                          MD1AE858 : partie commande Tapiris en TSX Micro
                          MD1AE858P : partie commande Tapiris en Premium
                          MD1AE858MR : partie commande Tapiris en M340 Canopen
                          MD1AE858MRA : partie commande Tapiris en M340 ASi

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France