Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Centrale de traitement de l’air

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etudier les fonctions d’une centrale de traitement d’air.
                          • Etudier les automates et réseaux de communication du bâtiment.
                          • Mettre en service, paramétrer et maintenir.
                          • Etudier les circuits frigorifiques, aérauliques et électriques.
                          • Réaliser un bilan énergétique et calculer les coefficients de performance.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :
                          • 400 V triphasé + Neutre
                          • 3 à 12 kW suivant options
                          • Dimensions :

                          Nous consulter

                          Principales filières concernées

                          • Génie électrique
                          • Génie énergétique

                          Pour commander

                          MD1ERMSF : centrale de traitement d’air simple flux
                          MD1ERMWT00 : option caisson batterie froide à eau
                          MD1ERMWT01 : option caisson batterie chaude électrique
                          MD1ERMWT02 : option caisson batterie chaude à eau
                          MD1ERMWH00 : option caisson humidification à vapeur
                          MD1ERMWT05 : option pompe à chaleur pour batterie froide ou chaude
                          MD1ERMWM00 : caisson mesurage avec sondes température, hygrométrie et pression raccordée à la GTC
                          MD1ERMWM01 : instruments de mesures de pression, débit, température et hygrométrie
                          MD1ERMWM02 : instruments de mesures et enregistrements de pression, débit, température et hygrométrie

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France