Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Banc variateur avec charge frein à poudre

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Piloter un moteur asynchrone par convertisseur de fréquence.
                          • Paramétrer un variateur.
                          • Etudier la protection thermique.
                          • Etudier les lois couple/vitesse par simulation de différentes charges mécaniques.
                          • Comportement en phase de freinage.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          400 V triphasé + N + T / 2 kVA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          1500 x 630 x 680 mm - 143 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrique

                          Pour commander

                          MD1AA570 : banc Altivar avec frein à poudre

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France