Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Banc de régulation Nivoreg

                           
                           

                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etudier le comportement d’un système de régulation avec ou sans retard pur.

                          • Etudier les boucles simples, en cascade ou feed forward.

                          • Etudier les paramètres de précision et de stabilisation d’un process.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation : 230 V monophasé + T / 200 VA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids : 800 x 600 x 600 mm - 25 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie électique

                          • Génie énergétique


                          Pour commander

                          MD1AE885 : banc de régulation Nivoreg

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France