Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Banc de câblage de constituants industriels

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Mettre en œuvre la platine électromécanique dans un environnement de sécurité.
                          • Associer cette platine à une partie opérative.
                          • Réaliser les tests en toute sécurité.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          400 V triphasé + N + T / < 2,2, kVA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          1900 x 1050 x 750 mm - 140 kg

                          • Armoire test : dimensions (H x L x P) :

                          1000 x 800 x 300 mm

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrique

                          Pour commander

                          MD1AA200 : banc de câblage de CI
                          MD1AA209 : lot platine à câbler

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France