Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Banc d’essai SL71 application levage

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etudier le comportement d’un système de levage piloté par un variateur à contrôle vectoriel de flux.
                          • Mettre en service et piloter le système et effectuer des relevés de données.
                          • Mettre en évidence les performances du variateur en boucle ouverte et boucle fermée.
                          • Etudier la mécanique des phases démarrage et freinage.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          400 V triphasé + N + T

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          2400 x 1400 x 1400 mm - 400 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrique

                          Pour commander

                          MD1AA400SL71DM : banc de levage avec ATV71 départ direct et mise en service
                          MD1AA400SL71CM :banc de levage avec ATV71 capteur de charge et mise en service
                          MD1AA409MF :option mouflage

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France