Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Banc d’essai charge à déplacement vertical

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etude des performances d’un ensemble de levage variateur de vitesse / moteur asynchrone en fonction boucle ouverte.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          400 V triphasé + N + T

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          1850 x 1200 x 1000 - 250 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrique

                          Autre filière intéressée

                          • Maintenance industrielle

                          Pour commander

                          MD1AA400SL02M : banc de levage 0,75 kW avec mouflage et mise en service.
                          MD1AA400SL02CM : banc de levage 0,75 kW avec capteur de charge et mise en service.

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France