Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Axe brushless Xylophonis

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Découvrir et exploiter les particularités et les capacités du moteur brushless.
                          • Mettre en œuvre un servo variateur Lexium 05.
                          • Étudier les principes d’asservissement.
                          • Mettre en évidence les problèmes cinématiques de positionnement d’un mobile sur un système réel.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V monophasé + T / 200 VA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          680 x 780 x 500 mm - 50 kg

                          Principales filières concernées

                          • Génie mécanique
                          • Génie électrique

                          Autre filière intéressée

                          • Technologie industrielle

                          Pour commander

                          MD1AE965TW : Xylophonis version Twido
                          MD1AE965MR : Xylophonis version M340

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France