Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Automates didactisés

                           
                           

                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Zelio : programmer en langage Ladder ou logique avec le logiciel Zelio Soft 2.
                          • Twido : programmer en langage TwidoSuite (List, Ladder ou Grafcet).
                          • Micro, M340 et Premium : programmer en langage PL7 Micro, Unity ou PL7 Pro.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :
                          • 230 V monophasé + T
                          • TSX Micro : 150 VA
                          • Twido : 80 VA
                          • Zelio : 72 VA
                          • Premium : 100 VA
                          • M340 : 120 VA
                          • Dimensions (H x L x P) - poids :
                          • TSX Micro :
                            220 x 400 x 410 mm - 5 kg
                          • Twido :
                            150 x 290 x 310 mm - 3 kg
                          • Zelio :
                            130 x 290 x 310 mm - 2 kg
                          • Premium et M340 :
                            230 x 410 x 470 mm - 7 kg

                          Principales filières concernées

                          • Toutes filières STI

                          Pour commander

                          MD1AE110 : platine TSX Micro
                          MD1AE120 : platine Twido
                          MD1AE125 : platine Zelio
                          MD1AE130 : platine Premium
                          MD1AE150 : platine M340
                          MD1AE130UTY : platine Premium en Unity

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France