Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Atelier détection

                           
                           

                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etudier les principes de la détection industrielle.
                          • Découvrir les différentes technologies des détecteurs.
                          • Mettre en œuvre les détecteurs.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V monophasé + T

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :
                          • coffret :

                          170 x 260 x 230 mm - 5 kg

                          • plaque rainurée :
                            80 x 760 x 460 mm - 8 kg
                          • valise d’accessoires et cibles :
                            130 x 420 x 380 mm - 8 kg
                          • valise de détecteurs :
                            130 x 520 x 420 mm - 5 kg

                          Principale filière concernée

                          • Technologie industrielle

                          Autres filières intéressées

                          • Génie électrique
                          • Génie mécanique

                          Pour commander

                          MD1AA501 : atelier de détection complet (MD1AA500, MD1AA502, MD1ACAVR)
                          MD1AA500 : plaque rainurée et valise accessoires
                          MD1AA502 : valise détecteurs
                          MD1AA509 : kit détecteurs
                          MD1ACAVR : coffret alimentation

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France