Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Ascenseur

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Appréhender la programmation et la mise en œuvre d’un automate programmable.
                          • Etudier les fonctions de temporisation comptage et mémorisation d’un Grafcet.
                          • Gérer les priorités et répartir les tâches.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V monophasé + T / < 150 VA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :
                          • partie commande :
                            300 x 290 x 210 mm - 5 kg
                          • partie opérative :
                            1015 x 615 x 635 mm - 24 kg

                          Principale filière concernée

                          • Technologie industrielle

                          Autres filières intéressées

                          • Génie électrique
                          • Génie mécanique

                          Pour commander

                          MD1AE254 : partie opérative ascenseur
                          MD1AE257 : ascenseur complet TSX Micro
                          MD1AE257MR : ascenseur complet M340
                          MD1AE257TW : ascenseur complet Twido
                          Pour la partie commande seule, nous consulter

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France