Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Valise BAES Dardo Plus

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etude d’un système d’éclairage de sécurité adressable.
                          • Paramétrage et contrôle à distance par Web Server.
                          • Tests et identification des organes du système.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V monophasé

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          600 x 600 x 300 mm - 20 kg environ

                          Principales filières concernées

                          • Bac STI2D SIN
                          • Bac pro SEN
                          • Bac pro ELEEC

                          Pour commander

                          MDGVBAES : valise BAES
                          MDGBAESPCK : pocket de test
                          MD1APESADR : pack BAES produits livrés séparés
                          MD1APESPRT : option imprimante pour pack

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France