Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Valise Alvidis

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Analyser et mettre en œuvre les différentes solutions de la distribution des médias dans un environnement résidentiel ou petit tertiaire.
                          • Réaliser le paramétrage du système en fonction de différents scénarios.
                          • Etudier et paramétrer une caméra IP.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V monophasé + T / < 150 VA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          503 x 602 x 195 mm - 14 kg environ

                          Principales filières concernées

                          • Domotique
                          • Electronique

                          Autre filière intéressée

                          • Electrotechnique

                          Pour commander

                          MD1ALVIDISA : valise Alvidis

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France