Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Offre résidentiel et petit tertiaire

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etudier et mettre en œuvre les constituants d’une installation électrique logement et petit tertiaire.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V 50 Hz / < 15 A

                          • Dimensions des cartons de rangement (H x L x P) - poids :

                          470 x 430 x 250 mm - 20 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie civil

                          Autre filière intéressée

                          • Génie électrique

                          Pour commander

                          MDG99120 : pack résidentiel et petit tertiaire
                          MD1AM6121 : lot didactisé T1/T2 avec support
                          MD1AM6122 : lot didactisé T3/T4 avec support
                          MD1AM6123 : lot petit tertiaire avec support
                          MD1AM6126 : ensemble des lots MD1AM6121
                          à MD1AM6123

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France