Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Offre modulaire KNX

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Analyser les fonctionnalités et les principes d’une installation domotique
                            sur bus Konnex.
                          • Réaliser le câblage des composants.
                          • Réaliser le paramétrage du système
                            en fonction de différents scénarii.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V monophasé + T / 200 VA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          780 x 650 x 1200 mm - 50 kg

                          Principales filières concernées

                          • Électrotechnique, énergie

                          Autre filière intéressée

                          • Electronique

                          Tous ces éléments sont reliés entre eux par le bus Konnex répondant à la norme internationale ISO/IEC 14 543-3.

                          Le paramétrage des fonctions se fait depuis
                          un PC grâce au logiciel ETS 4, fourni avec
                          le banc.

                          Ces équipements ont pour objectif pédagogique d’étudier et de mettre en œuvre les produits KNX.


                          Pour commander

                          MD1AM3BA : banc KNX

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France