Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Fibre optique

                           
                           

                           



                          Introduction

                          Un ou plusieurs kits permettant de réaliser une architecture de communication au sein du laboratoire ou de l'atelier BACPRO EEEC ou SEN, réalisation des connecteurs par plusieurs techniques…

                          Compositions

                          • Fourniture d’un câble optique de 525 mètres multimode, 6 fibres, 50 125 structure serrée  OM2
                          • 2 switchs : 3 port Cuivre et 1 port optique
                          • Ensemble coffret 19’’ 9U pivotant + bandeaux RJ et FO, 2 cassettes optiques avec traversés type LC passe-câble 
                          • Un présentoir pédagogique des différents types de connecteurs et de câbles
                          • Un logiciel de conception de baie VDI

                          • version collage
                            50 connecteurs par technique de collage à froid, fournis avec Cleaver, accessoires de nettoyage et de sécurité, et caméra d’inspection
                             
                          • version Préfibré
                            Ensemble de réalisation de 50 connecteurs par la technique du connecteur préfibré . Fourniture du Cleaver, de l’outil Unicam et des  accessoires
                             
                          • version réparation et maintenance des réseaux. Ensemble de 24 pigtails 24 épissures mécaniques Camsplice ,cleaver, de l’outil spécifique.
                            Outil de test : VFL et Photomètre

                          Options possibles :
                          - Réflectomètre et soudeuse

                          Objectifs pédagogiques

                          • Connaissance des composants d’une architecture FO et des différents types de fibres et de connecteurs
                          • Pose de câble et cheminement
                          • Raccordement de connecteurs sur fibre LC
                          • Manipulation et préparation de la fibre. Nettoyage, dénudage et clivage.
                          • Recherche de contraintes mécaniques (vfl)
                          • Mesure de puissance et d’atténuation avec photomètre et source

                          Avantages

                          • Intégration dans le scénario du TGBT communicant. Pour aller plus loin une solution de banc d'étude des signaux et supports de communication ainsi que des lots d'architecture FTTH  horizontale ou verticale

                          Pour commander

                          • MD1ALFOX
                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France