Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Banc sécurité incendie adressable

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etudier un système de sécurité incendie.
                          • Etudier et mettre en œuvre les normes et réglementations relatives à un système de sécurité incendie.
                          • Câblage, paramétrage et programmation de l’équipement de contrôle et de signalisation.
                          • Maintenance préventive des composants du système.
                          • Maintenance corrective du système.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V monophasé

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          1930 x 600 x 1070 mm - 93 kg environ

                          Principales filières concernées

                          • Bac pro SEN
                          • Bac pro ELEEC

                          Autre filière intéressée

                          • Génie électrique

                          Pour commander

                          MDG99130A : banc sécurité incendie adressable

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France