Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Banc fibre optique

                           
                           


                           

                           

                          Objectifs pédagogiques
                          • Pose de câbles cuivre et fibre optique
                          • Caractérisation des performances RJ45 et coaxial
                          • Connexion et raccordement
                          • Repérage des circuits
                          • Test de continuité niveau 1 VFL
                          • Bilan optique: photométrie, mesure par réflectométrie fournie avec 8 TP
                            Caractéristiques électriques et mécaniques
                          • Alimentation :

                          230 V + T 180 VA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          2030 x 1250 x 1000 mm - 200 kg

                            Principale filière concernée
                          • Bac pro ( SEN, ELEEC, BTS SN et électrotechnique)

                          Pour commander
                          • MD1ALFOBTOM: banc complet
                          • MD1ALFOBFTTH: banc version sans coaxial
                          • MD1ALFOBVAL: valise d'outil FTTH
                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France