Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Factory I/O

                           
                           

                           

                           

                                

                          La partie opérative échange électriquement avec l’API. Les états de sortie (actionneurs) et d'entrée (capteurs) sont lues au travers d’un boîtier interface  remplaçant l’armoire électrique.
                          Permet de construire et modifier les systèmes industriels à partir de 60 objects tels que des convoyeurs , un grand choix de capteurs, des boutons, interrupteurs, etc.
                          Une fonction création de panne sur les capteurs et actionneurs est disponible pour le professeur uniquement. Ceci permet  de provoquer des dysfonctionnements (circuit ouvert ou  court-circuit) .
                          Chaque référence est composée du logiciel, d’un boîtier interface, d’un automate ou de bornier E/S.
                          Comprend:                                                                                                                                              

                          • systèmes pré-construits image des installations industrielles typiques, entièrement modifiables.
                          • un système de tri de caisses d’un convoyeur d’alimentation vers des monte-charges en les triant en fonction de leur taille,
                          • un système ‘’Pick & Place’’ qui place des pièces à l’intérieur d’une caisse au moyen d’un manipulateur 3 axes,
                          • un magasin automatisé

                          Objectifs pédagogiques :

                          • Appréhender la programmation d'un automatisme (automates M340 ou M221)
                          • Simuler de manière interactive des parties opératives
                          • Diagnostiquer un dysfonctionnement

                          Caractéristiques :

                          • Configuration conseillée: Factory I/O compatible à partir de Windows XP

                          Filières concernées :

                          • BAC PRO MEI
                          • BTS électrotechnique
                          • BTS CRSA
                          • DUT GEII, GMP

                          Pour commander :

                          • MD1S3DM340APF: Logiciel Factory I/O + M340
                          • MD1S3DM340BF: Logiciel Factory I/O + borniers pour M340
                          • MD1S3DM221APF: Logiciel Factory I/O + M221
                          • MD1AM0030: Logiciel Factory I/O + boîtier Offre Mod

                           

                          L’ensemble des capteurs placés au sein des caissons est ramené sur l’automate/serveur web via le bus de terrain LonWorks.

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France