Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Valhabilis

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Se former aux interventions B0, B1, BE, BS, B1V et BR suivant la nouvelle norme
                            NF C 18-510.
                          • Exécuter des tâches élémentaires en basse tension.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V monophasé, 10 A

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :
                          • valise distribution électrique :
                            450 x 460 x 290 mm - 10 kg
                          • valise départ moteur :
                            450 x 460 x 290 mm - 12,5 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie mécanique

                          Autres filières intéressées

                          • Génie civil
                          • Technologie industrielle

                          Pour commander

                          MD1AA630 : Valhabilis
                          MD1AA639 : lot VAT et EPI
                          MD1AG630 : Valhabilis avec lot VAT et EPI

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France