Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          TGBT communiquant

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          Distribuer l’énergie

                          • Alimenter en énergie électrique les applications terminales, industrielles et tertiaires.
                          • Gérer l’énergie : asservissement tarifaire et continuité d’alimentation.

                          Communiquer

                          • Dialoguer avec les applications terminales,
                            industrielles ou tertiaires (systèmes de production, chauffage, éclairage, incendie, intrusion).
                          • Traiter les informations des automatismes
                            programmables et du bâtiment.
                          • Centraliser les alarmes et défauts sur le terminal d’exploitation, un PC ou un serveur web suivant version.
                          • Surveiller et gérer à distance la production
                            par terminal d’exploitation, PC, tablette ou
                            serveur web suivant version.

                          Mettre en service et maintenir

                          • Mettre en service et maintenir un ouvrage.
                          • Effectuer des mesurages.

                          Sécurité

                          • Former et évaluer les élèves à l’habilitation
                            électrique.
                          • Analyser les risques professionnels.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          400 V triphasé + N + T

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          2500 x 1400 x 550 mm - 260 kg

                          Principales filières concernées

                          • Bac Pro ELEEC
                          • BTS Electrotechnique

                          Pour commander

                          MD1AA730PE : TBGT version standard
                          MD1AA739 : coffret compensation pour version standard
                          UEHGTGBT : armoire TGBT suivant spécifications clients
                          UEHGTGE : armoire TGE suivant spécifications clients
                          UEHGAA665ECL : coffret éclairage
                          UEHGAA665CH : coffret chauffage KNX
                          UEHGAA665INT : coffret interface
                          MDGIRIOME : kit de mesure

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France