Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          TGBT CAP

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etudier le matériel d’un TGBT.
                          • Contrôler la distribution.
                          • Gérer l’énergie.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          400 V triphasé + T

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          2310 x 1000 x 530 mm - 214 kg

                          Principale filière concernée

                          • CAP électrotechnique
                          Pour commander

                          MD1AA720 : TGBT câblé
                          MD1AA720NC : TGBT non câblé
                          MD1AA728 : lot accessoires
                          MD1AA728P4 : lots accessoires (Q = 4)
                          MD1AA729 : lot outillage

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France