Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Système Habilis

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Réaliser des travaux pratiques correspondant aux tâches professionnelles
                            liées à l’habilitation électrique et conforme
                            à la réglementation NF C 18-510.
                          • Comprendre les problèmes liés aux consignations sur un système industriel.
                          • Réaliser des opérations de maintenance
                            et de dépannage dans l’armoire électrique.
                          • Etudier un système industriel.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          400 V triphasé + N + T / 1 kVA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :
                          • armoire principale :
                            1970 x 860 x 670 mm - 186 kg (sans balise)
                            2160 x 860 x 670 mm - 186 kg (avec balise)
                          • partie opérative :
                            600 x 600 x 600 mm - 43 kg
                          • pupitre d’automatisme :
                            1150 x 340 x 430 mm - 15 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrique

                          Autre filière intéressée

                          • Génie mécanique

                          Pour commander

                          MD1AA513 : armoire et boitier de commande
                          MD1AA514 : partie opérative malaxeur
                          MD1AA516 : pupitre d’automatisme en TSX Micro
                          MD1AA518 : lot VAT et EPI
                          MD1AA516MR : pupitre d’automatisme en M340

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France