Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Offre Moyenne Tension

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Découvrir et mettre en œuvre le matériel d’une installation HTA.
                          • S’initier aux procédures de consignation.
                          • Exploiter et maintenir une installation HTA.
                          • Connaître les prescriptions de sécurité
                            C18-510.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          Simulation de la HTA par une alimentation
                          400 V triphasé + N + T

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :
                          • cellules IM, QM :
                            2380 x 375 x 940 mm - 130 kg
                          • cellule DM1A :
                            2380 x 700 x 940 mm - 400 kg
                          • transformateur :
                            960 x 670 x 1135 mm - 550 kg

                          Principales filières concernées

                          • Centre de formation :
                          • CFA
                          • AFPA
                          • CFAI
                          • CCI

                          Autres filières intéressées

                          • Génie électrique
                          • Génie maintenance
                          • Génie mécanique

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France