Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Ilot IT avec recherche de défauts

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Présentation et découverte du système (analyse et recherche).
                          • Rappel sur les S.L.T. (schéma de liaison à la terre).
                          • Mise en service de l’îlot IT (conforme NF C 15-100).
                          • Raccordement d’un départ sur îlot.
                          • Recherche d’un défaut d’isolement.
                          • Branchement d’un différentiel sur un départ.
                          • Paramétrage d’un contrôleur permanent d’isolement.
                          • Paramétrage des systèmes communicants.
                          • Communication avec un module ETG100.
                          • Utilisation d’un logiciel de supervision.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          400 V triphasé + N + T

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          600 x 600 x 2200 mm - 200 kg

                          Principales filières concernées

                          • BAC pro ELEEC
                          • BTS électrotechnique

                          Autres filières intéressées

                          • Génie électrique
                          • Filières HSE

                          Pour commander

                          MD1AA710 : armoire îlot-IT
                          MD1AA719 : option onduleur

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France