Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Bancs schémas de liaison à la terre (S.L.T.)

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etudier les différents régimes de neutre.
                          • Mettre en évidence, pour chaque schéma
                            de liaison à la terre (régimes de neutre),
                            les règles élémentaires de protection dans une distribution électrique basse tension.
                          • Permettre la recherche automatique
                            du départ en défaut (version XM200).

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          400 V triphasé + N + T / < 4 kVA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          1950 x 700 x 600 mm - 152 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrique

                          Autres filières intéressées

                          • Génie civil
                          • Génie mécanique

                          Pour commander
                          MDG99603 : version XM200
                          MDG99605 : version IM20
                          MDG99609 : kit de recherche de défaut pour IM20

                           > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France