Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Banc de sélectivité des protections

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Comprendre les principes de fonctionnement des disjoncteurs magnétothermiques (courbes de déclenchement et pouvoir de coupure).
                          • Mettre en œuvre la sélectivité entre protections amont et aval.
                          • Comprendre les causes et effets des courants de court-circuit.

                          Caractéristiques
                          électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          230 V monophasé + T / < 3,2 kVA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          1950 x 700 x 700 mm - 150 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrique

                          Autres filières intéressées

                          • Génie civil
                          • Génie mécanique


                          Pour commander
                          MDG99610 : banc de sélectivité

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France