Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Banc d'habilitation

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Appréhender et identifier les risques électriques par les non électriciens.
                          • Se former aux interventions B0, B1, BR, BS et BE.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          • Alimentation :

                          400 V triphasé

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          1800 x 1100 x 700 mm - 100 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrique

                          Autres filières intéressées

                          • Filières bâtiment

                          Pour commander

                          MD1AAHABILAV : banc habilitation moteur et vis à billes câblé
                          MD1AAHABILAVNC : banc habilitation moteur et vis à billes non câblé
                          MD1AAHABIL : banc habilitation moteur et disque câblé
                          MD1AAHABILNC : banc habilitation moteur et disque non câblé
                          MD1AA639 : lot VAT et EPI

                          > En savoir plus sur cette offre

                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France