Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
                           
                           
                           

                          Armoire Ilot IT

                           
                           

                           

                           

                          Objectifs pédagogiques

                          • Etre associer à des TGBT pédagogiques pour compléter les possibilités d’architecture atelier.
                          • Réaliser un ilotage IT.
                          • Disposer de départs de distribution électrique supplémentaires.
                          • Echanger des informations par Ethernet.
                          • Réaliser les liaisons avec une armoire TGBT communicante.

                          Caractéristiques électriques et mécaniques

                          Coffret îlot-IT

                          • Alimentation :

                          400 V triphasé + N + T / < 10 kVA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          1400 x 645 x 440 mm - 200 kg

                          Tableau divisionnaire tertiaire ou système

                          • Alimentation :

                          400 V triphasé + N + T / < 23 kVA

                          • Dimensions (H x L x P) - poids :

                          645 x 480 x 250 mm - 18 kg

                          Principale filière concernée

                          • Génie électrique
                            
                           
                          En savoir plus

                          En savoir plus 

                          Documentations Techniques

                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires

                            

                           

                          L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

                           

                          Catalogue des solutions pédagogiques 2015-2016

                          Catalogue des solutions pédagogiques 
                          Certifications Projets et Services France
                           

                          Borne de recharge didactisée

                          Borne de recharge
                           

                          Catalogue solutions didactiques : Offres modulaires