![]()
Particuliers
Energie solaire photovoltaïque : profitez d’une ressource inépuisable !Les solutions conçues par Schneider Electric permettent aux installateurs d’aborder le marché photovoltaïque de manière simple et sécurisée. Il est cependant indispensable de disposer des compétences spécifiques à cette activité pour pouvoir réaliser des installations dans les règles de l’art et en parfaite sécurité.
Quatre raisons de choisir les solutions d’énergie solaire photovoltaïque SunEzy de Schneider Electric
Ce sont le budget et la surface de modules photovoltaïques à couvrir qui vont déterminer la puissance de l’installation et le type de modules à choisir. Deux options sont possibles, ouvrant le choix sur différents équipements : solutions prêtes à l’emploi pour l’installation de mono-onduleur lorsque le champ photovoltaïque est uniforme et de 1 200 à 4 400 Wc ; ou solutions à composer si le champ photovoltaïque est hétérogène ou supérieur à 4 000 Wc. Au-delà du module et jusqu’au réseau EDF, le savoir-faire Schneider ElectricSunEzy est la solution complète de Schneider Electric de conversion et de protection pour l’énergie photovoltaïque.
La protection des installations photovoltaïques contre la foudre est fortement recommandée. Le risque principal vient du réseau électrique qui peut propager des surtensions et des sur-intensités sur de grandes distances. Schneider Electric préconise au minimum l’installation du parafoudre PF’clic. Prévoir de renforcer la protection du côté du courant alternatif et d’installer une protection du côté du courant continu lorsque l’installation est située dans une zone à risques (montagne, plans d’eau à proximité, structures métalliques élevées proches…) Les “Plus” de l’offre SunEzy de Schneider Electric
Schneider Electric propose au choix trois niveaux de garantie pour les onduleurs de la gamme SunEzy : garantie constructeur standard (voir conditions générales de vente), extension de garantie constructeur à 5 ans offerte, extension de garantie constructeur à 10 ans référencée. L’installation doit être réalisée dans les règles de l’art en respectant toutes les consignes de sécurité inhérentes à ce type de travaux, et notamment en termes de :
Comment procéder sur le plan administratifExemple d’installation photovoltaïque SunEzy25 m2 de modules photovoltaïques installés en région Rhône-Alpes, orientés Sud et inclinés à 30 ° produisent environ 3 144 kWh/an.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||