Particuliers
                       
                       
                       

                      Domotique : Plus de confort et moins de dépenses d'énergie

                      Le système KNX proposé par Schneider Electric est une solution domotique dédiée au contrôle d’un bâtiment (villa, appartement, bureaux…). Simple d’installation et d’utilisation, cette solution intelligente améliore le confort des occupants tout en réduisant significativement la facture énergétique.

                       
                      Le système de contrôle KNX est destiné aux maisons, appartements, villas, nécessitant un pilotage intelligent des énergies. Il présente un double avantage : la réduction sensible de la facture énergétique et l’amélioration du confort des habitants.
                       
                       

                      Jusqu’à 30 % d’économie d’énergie !

                      Le système KNX permet de réguler de façon optimale le chauffage, la climatisation, la ventilation, l’éclairage et l’ensemble des utilités électriques. KNX contribue ainsi à la suppression des dépenses inutiles : ajustement automatique des stores selon l’ensoleillement, adaptation de l’intensité lumineuse des systèmes d’éclairage selon la luminosité extérieure, divers scénarios adaptés aux habitudes des occupants (abaissement de la température des locaux en l’absence des occupants avec planification de chauffage la veille de leur arrivée, par exemple).

                      Un confort optimal pour les occupants

                      KNX réunit sur un même système tous les paramètres impactant les conditions de confort (éclairage, chauffage, climatisation, ventilation, gestion des stores). Cette solution offre ainsi un environnement parfaitement adapté aux besoins des occupants et elle garantit le maintien d’une atmosphère toujours agréable. Ces paramètres peuvent être gérés individuellement ou de façon centralisée.

                      Grâce à leur design et à la qualité de leur finition, les commandes KNX s’intègrent dans tous les environnements comme de véritables éléments de décoration.

                      Côté pratique, comment ça marche ?

                      Ouvrir les fenêtres en hiver parce que le chauffage est trop fort… Attraper un rhume en été parce que la climatisation est mal réglée... Laisser inutilement allumés lampes et appareils électriques dans le salon, les chambres, la cuisine… Autant d’habitudes néfastes pour l’environnement et qui finissent par coûter cher !
                       
                      Grâce au système KNX, sur la simple pression d’un bouton-poussoir multifonction, l’ambiance de la maison s’adapte aux activités de ses occupants. Allumer ou éteindre les lumières, ensemble ou une à une, descendre ou remonter les stores, régler le chauffage à une température définie, mettre hors tension les appareils électriques choisis… L’ensemble de ces fonctions peuvent être paramétrées depuis la station de commande ou à distance depuis une télécommande, un PDA, un écran tactile ou n’importe quel PC connecté au réseau local ou à Internet.

                      Quelques fonctions de la solution KNX

                      • Commande intelligente des stores via des capteurs de lumière selon l’intensité solaire, montée automatique des volets et stores sur commande d’anémomètre en cas de vent violent, 
                      • Commande individuelle et programmée du chauffage : chauffage des pièces selon les besoins des personnes présentes et le taux d’occupation, coupure immédiate du chauffage à l’ouverture d’une fenêtre, apport automatique de chaleur de façon programmée et individuelle via des thermostats réglables 
                      • Commande automatique de l’éclairage : réglage automatique de l’intensité d’éclairage en fonction de la luminosité extérieure, extinction générale ou partielle des locaux ; éclairage automatique des couloirs, cages d’escaliers, toilettes, sous-sols et locaux rarement utilisés, par détecteurs de mouvement encastrés ; possibilité d’allumer et d’éteindre la lumière manuellement, par simple pression sur un poussoir.
                      • Affichage des consommations et des températures, alarme immédiate en cas de dépassement de température critique et arrêt d’urgence automatique des appareillages sensibles. La mesure et le suivi des consommations permettent de donner une visibilité aux occupants sur leur empreinte énergétique. Cette sensibilisation induit des changements de comportement générant jusqu’à 5 % d’économie d’énergie.
                      • Signal d’alerte en cas de fenêtre ou porte ouverte, diffusé sur un écran d’information près de la porte d’entrée, avertissements par SMS d’éventuelles défaillances techniques des appareillages (congélateur par exemple)
                        
                       
                      En savoir plus

                      En savoir plus 

                      Découvrir les fonctions du système KNX

                       

                      Maison intelligente

                       

                      Eco-habitat

                       

                      Paroles de clients

                      Paroles de clients

                      Partagez des expériences, des solutions, des réalisations

                       
                      lien vers l'annuaire électriciens
                       
                       
                       

                      Les solutions KNX s’inscrivent dans les objectifs du Grenelle de l’Environnement :

                      • bâtiment résidentiel existant : réduction de 12 % des consommations d’énergie de 30 % d’ici 2020.
                      • constructions neuves : objectif Très Haute Performance Energétique den 2010, passage à la norme Bâtiment Basse Consommation (moins de 50 kWh/m2/an) en 2012 avec la RT2012, et généralisation des bâtiments à énergie positive à horizon 2020.

                      Ces solutions répondent aux recommandations de la norme NF EN 15232. Celle-ci caractérise les performances des systèmes de contrôle et de gestion sur l’efficacité énergétique active des bâtiments. Elle spécifie les gains potentiels en énergie électrique et thermique par typologie de bâtiments.