Cet équipement permet de faire les mesures de base nécessaires à la surveillance d’une installation.
Il aborde trois modes d’utilisation :
- suivi énergétique pour des consommateurs 230 V mono (le coffret EE se place entre l’alimentation et l’équipement à mesurer en mode traversant)
- suivi énergétique pour des consommateurs 400 V tri (le coffret EE se place entre l’alimentation et l’équipement à mesurer en mode traversant)
- suivi énergétique pour des consommations externes (le coffret EE s’utilise comme appareil de mesure en mode externe).
Le coffret intègre :
- un commutateur reprenant les trois modes de marche précisés ci-dessus
- trois contacteurs
- une centrale de mesure PM9C
- une passerelle Ethernet/Modbus EGX300.
Suivant le mode de marche sélectionné, l’utilisateur connectera :
- amont-aval sur les prises et fiches bleues en 230 V mono
- amont-aval sur les prises et fiches rouges en 400 V tri
- cordons crocodiles en cas de mesures externes.
|