Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

TGBT Bac Pro

Ce TGBT permet de répondre aux besoins de formation des élèves de BAC PRO ELEEC. Il se décline en 2 versions (Version Industrie et version habitat-tertiaire).
 
 

 

 

Le concept TGBT BAC PRO permet d’associer un ensemble constitué de :

  • Une armoire TGBT communicante
  • Un coffret chauffage (version tertiaire) et un coffret éclairage
  • Des coffrets interfaces communication Modbus ou/et Ethernet 
  • Des lots applications incendie, intrusion, VDI, éclairage de sécurité et contrôle d’accès.

L’armoire TGBT pédagogique est constituée de :

  • Armoire Merlin Gérin Prisma Plus (H :2250mm - L :1350mm - P :480mm) équipée d’une armoire centrale de 650mm de large, d’une gaine gauche de 300mm et d’une gaine droite de 400mm.
  • Gaine centrale (Distribution électrique), Gaine de droite (Automatisme), Gaine de gauche (Jeux de barres, Onduleur et batteries de condensateurs)
  • 1 Porte avant centrale vitrée, 2 portes pleines sur les gaines latérales.
  • 2 Portes arrière pour l’accès aux jeux de barres et aux borniers de raccordement.
  • 2 arrivées (EDF et secours) sur interrupteur sectionneur 100A (INV100) à coupure pleinement apparente.
  • 1 dispositif d’inversion de source avec verrouillage mécanique et électrique et avec pilotage à distance.
  • 2 Jeux de barres en profilé aluminium (LINERGY) montés dans la gaine de gauche.
  • 1 centrale de mesure Merlin Gérin PM750 ou PM820 équipée d’une connexion Modbus RS485 connectée sur l’automate.
  • Relèvement du facteur de puissance par 2 gradins de condensateurs (2,5KVar et 5KVar)
  • 1 Automate TSX avec port Modbus RS485 et passerelle Ethernet TCP-IP 
  • 1 Terminal graphique couleur 10’’ (XBTGT 5330) avec réseau Unitelway, Modbus RS485 et port Ethernet TCP-TP. Serveur WEB intégré avec pages HTML.
  • 1 Switch industriel RJ45 – 3 ports.
  • 1 Onduleur MGE 1000VA de marque MGE UPS
  • 10 départs tétrapolaires non motorisés avec contact SD et OF (motorisés sur demande)
  • Système de distribution par Multiclip sur 2 rangées
  • 1 Relais contrôle de phase, 1 relais contrôle de tension.
  • 1 Dispositif d’arrêt d’urgence du TGBT : Dispositif agissant sur les bobines des contacteurs/inverseurs
  • 1 Balise lumineuse ( Vert, Orange, Rouge)
  • 1 Connecteur RJ45 femelle pour la connexion Ethernet et un connecteur 3 points pour la connexion Modbus RS485 montés sur le flan gauche du TGBT

Le TGBT est livré supervision développée avec la page d’accueil personnalisée suivant la demande du lycée sur le terminal tactile 10’’ couleur serveur WEB. Fonctions d’historisation des alarmes, de courbes de suivi des informations principales provenant de la centrale de mesure. Retour des états des consignes et mise en tension ou hors tension de l’installation électrique aval.

 

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles