Solutions

                                      Gestion de l'éclairage extérieur

                                       

                                      Problématique commune aux collectivités territoriales et aux établissements recevant du public : le juste éclairement au bon endroit et au bon moment. Facteur essentiel de la sécurité des personnes et des biens, l'éclairage constitue souvent un poste lourd parmi les dépenses énergétiques. En réduisant les coûts jusqu'à 40 % par rapport aux solutions traditionnelles, la solution Lubio s'inscrit dans une politique de développement durable tout en permettant l'automatisation et la sécurisation d'installations devenues communicantes.

                                       

                                      Pourquoi choisir cette solution ?

                                      Lubio est une solution tout en un de commande, de protection et de régulation de l'éclairage.

                                      En adaptant le flux lumineux aux réels besoins d'éclairement, Lubio génère des économies :

                                      • jusqu'à 40 % de réduction sur la facture énergétique
                                      • augmentation de 30 % de la durée de vie des lampes
                                      • optimisation de la gestion et du pilotage de l'installation grâce à la télégestion
                                      • réduction des coûts de maintenance
                                      • simplicité d'extension de réseaux (gamme modulaire)
                                      • équipement éligible par EDF dans le cadre des Certificats d'économie d'énergie (CEE), générant une participation financière à l'effort de la collectivité

                                      ... en garantissant la sécurité et le confort des usagers : 

                                      • mise à disposition en temps réel (ou différé) des informations nécessaires à la gestion de l 'éclairage
                                      • mise en service et extinction automatique (synchronisation horaire)
                                      • maintien de l 'éclairage en cas de défaut.
                                      • protection des réseaux contre les surcharges
                                      • éclairage uniforme sur tout le réseau.
                                      • réduction des émissions de gaz à effet de serre (l'éclairage génère 109 g de CO2 par kWh consommé)
                                       

                                      Architecture

                                      gestion de l'éclairage lubio 

                                       

                                      Principales caractèristiques

                                      • La gamme Lubio intègre toutes les fonctions dans un même appareil : régulation et réduction de tension, horloge astronomique, commande d'illumination avec contacteur extérieur, protection des départs, diagnostic état du réseau, by-pass, protection contre les surtensions, etc.
                                      • Appareil léger, de faible volume, au câblage réduit, son installation est simple dans les coffrets existants de type S17 ou dans les postes de distribution publique.
                                      • Lubio est utilisable sur tous types de réseau : monophasé, triphasé (y compris en retour de neutre EDF).
                                      • Grâce à un outil logiciel à installer sur PC portable, on accède au paramétrage des périodes d'économie, des cycles spéciaux, des dérogations. Pré-paramétrage possible avant installation sur site.
                                      • L'aide à la mise en service par commutateur à clef permet d'effectuer les tests de fonctionnement en tension nominale et en tension d'économie.
                                       
                                       
                                        
                                       
                                      En savoir plus

                                      En savoir plus 

                                      Plus d'informations sur l'efficacité énergétique

                                      contacter un expert efficacité énergétique
                                       

                                      Liens et téléchargements utiles

                                       

                                      Références

                                       

                                      Paroles de clients

                                      Paroles de clients

                                      Partagez des expériences, des solutions, des réalisations