Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Nouvelles offres

Duoline :
peignes verticaux XP et XE

Présentation
Avantages
Caractéristiques
Plus d'images
printmail
Peignes verticaux DuoLine
Zoom Image  zoom

Le peigne vertical permet l'alimentation des différents ID'clic XE (technologie embrochable) et ID'clic XP (technologie peignable).

Seul le premier interrupteur différentiel est alimenté par câble depuis les borniers phase / neutre.

Les autres ID'clic sont chacun alimentés par un peignes vertical depuis l'ID'clic se trouvant au dessus.

Les peignes verticaux sont donc des liaisons modulaires reliant 2 têtes de rangée.

Raccordement aisé :

- leur encombrement réduit permet de libérer de l'espace pour les câbles des différents départs

- les peignes se montent en toute simplicité, au fur et à mesure du positionnement des ID'clic

  • Courant nominal : 80 A
  • 2 entraxes de borne selon le type d'interrupteur différentiel ::
    - étroit : pour les ID'clic XE 25 ou 40 A
    - large : pour les ID'clic XE 63 A et les ID'clic XP
  • 2 longueurs selon l'entraxe des rangées du coffret :
    - 125 mm pour les coffrets Opale (couleur blanc)
    - 150 mm pou les coffret Pragma (couleur anthracite)


   
 
To know more

En savoir plus


Toutes les nouvelles offres
Toutes les nouvelles offres