Facile à installer :
- sens de montage réversible
- plaques passe-câbles amovibles (version en saillie)
- livré avec un kit cloison creuse (version encastrée)
- porte installable à droite ou à gauche
Esthétique :
- discret, il s'intègre facilement dans tous les environnements
- 2 versions : en saillie ou encastré
- Couleur de la face avant : blanc RAL 9003
- Couleur de la porte : blanc ou translucide fumée
- Nombre de rangée : 1
- Capacité : 2, 4 ou 6 modules de 18 mm
- Matériau isolant autoextinguible
- Conforme à la norme NF C 61=910
- Degré de protection :
. IP 40 selon NE EN 60529
. IK 07 selon NF EN 50102
- Classe 2 : isolation totale
- Tenue au feu et à une chaleur anormale de 750 °C
conforme à la réglementation des ERP et des IGH
- Livré avec :
. des borniers de terre
. des obturateurs
. une bande de repérage
. des bouchons classe 2 pour cacher les vis de fixation (version en saillie)
. un kit cloison creuse (version encastrée)