Schneider Electric France

Bienvenue sur notre site !

Choisir un autre pays

    • Default Alternative Text

    Tous nos contenus en un clic

    Profitez des différents contenus exposés durant les journées Schneider Electric pour plonger au cœur du Bâtiment Connecté et de ses nouveaux usages. Découvrez ou redécouvrez les ateliers techniques présentés ainsi que le Concept Store virtuel intégrant nos solutions mises en œuvre dans une résidence sénior, un restaurant, une boutique et un espace de travail !

    LES ATELIERS TECHNIQUES

    Atelier Commandes Connectées : Prenez le contrôle du bâtiment

    1

    SmartStruxure Lite : idéal pour la rénovation, expert pour la CVC

    > En savoir plus
    2

    KNX : idéal pour le neuf, expert pour l’éclairage et les ouvrants

    > En savoir plus
    3

    SpaceLYnk : l’interface idéale pour gérer l’intégralité de son bâtiment

    > En savoir plus
    < retour

    SmartStruxure Lite : idéal pour la rénovation, expert pour la CVC

    Idéal pour la rénovation, le contrôleur SE8000 permet d’équiper les bâtiments inférieurs à 10 000 m² d’un système de gestion simple et évolutif.

    Système
    sans fil pour
    la gestion
    des principales fonctions
    techniques
    • CVC
    • ...
    Confort aux
    occupants et personnalisation
    à tous les
    intérieurs
    • Interface de commande tactile
    • Possibilité de changer les cadres de finition et couleurs de l’écran
    Evolution et supervision
    simplifiées
    pour une
    performance
    optimale
    • Ajout de capteurs sans fil
    • Agrégation des informations sur une interface web
    • Visualisation sous forme de tableaux de bord
    • Gestion des alarmes
    < retour

    KNX : idéal pour le neuf, expert pour l’éclairage et les ouvrants

    Idéal pour le neuf, KNX permet d’équiper les petits et moyens bâtiments d’un système de gestion robuste et universel.

    Un système
    unique pour
    la gestion des
    principales
    fonctions
    techniques
    • Éclairages
    • Ouvrants
    • ...
    Plus de
    confort
    pour les
    exploitants
    et les
    les occupants
    • Pilotage en local ou à distance
    • Création de scénarios adaptés aux activités et aux conditions extèrieures
    • Automatismes et fonctions de sécurité
    Un
    batiment
    à forte
    valeur
    ajoutée
    • Système compatible multi-constructeur
    • Evolutivité et flexibilité de l'installation
    • En fonction des besoins
    • Consomations énergétiques optimisées
    < retour

    SpaceLYnk : l’interface idéale pour gérer l’intégralité de son bâtiment

    SpaceLYnk permet d’agréger tous les protocoles et de restituer l’ensemble sur un tableau de bord unique, via une programmation simple (Drag & Drop).

    Système
    qui agrège
    “tous” les
    protocoles
    • ModBus
    • KnX
    • Bacnet
    • IP
    • ...
    Une interface
    de pilotage
    sur mesure
    • Réalisation de tableaux de bord personnalisés
    Un outil
    idéal
    d’optimisation
    de son
    installation
    • Suivi des consommations
    • Contrôle de tous les usages
    • Historisation

    Atelier Tableau Connecté : profitez du potentiel du tableau connecté !

    SmartPanels* : le cœur d’une distribution électrique connectée

    Préalable à toute action d’efficacité énergétique, la mesure et l’analyse des consommations, ainsi que la collecte de données sur le fonctionnement de l’installation électrique, permettent de comprendre comment fonctionne le bâtiment.

    C’est pourquoi SmartPanels de Schneider Electric est un élément clé :

    • Il assure la disponibilité de l’énergie et la sécurité des biens et des personnes
    • Il offre une vision claire et détaillée des consommations énergétiques d’un bâtiment (eau, gaz, électricité), facilitant la détection de dysfonctionnements ou de dérives et aidant à la prise de décision
    • Il fournit des informations sur les statuts de l’installation, qui facilitent l’exploitation et la maintenance des bâtiments, ce qui permet de prolonger la durée de vie des équipements
    • Il permet la commande à distance, générant plus de réactivité.

    * L'offre TGE a évolué et a changé de nom pour devenir SmartPanels.

    Protéger et
    distribuer
    • Disponibilité
    • Fiabilité
    • Sécurité
    • Evolutivité
    Collecter et
    transmettre
    • Comptage
    • Mesure
    • Qualité
    • Disponibilité
    Visualiser
    • Face avant produit
    • Face avant tableau
    • Supervision

    Atelier Services Connectés : optimisez l'exploitation du bâtiment !

    Services Facility Insights

    Améliorer l'exploitation et la performance des bâtiments, réaliser des économies.

    Efficacité de la maintenance

    • Réduire les coûts de maintenance
    • Maintenir le site en conditions opérationnelles
    • Dépanner et réparer rapidement sur site

    Efficacité opérationnelles

    • Exploiter avec des ressources limitées de personnel
    • Réduire les risques de coupure électrique
    • Assurer le confort et le bien-être des occupants

    Économies d'énergie

    • Optimiser les coûts opérationnels et la productivité
    • Assurer le développement durable du bâtiment
    • Respecter les normes et standards :
    • ISO50001, LEED, directives européennes

    REVIVEZ LES JOURNÉES BÂTIMENT CONNECTÉ EN FAISANT UNE VISITE
    VIRTUELLE DU CONCEPT STORE

    Vue 3D

    Le Concept Store by Schneider Electric

    Le Concept Store by Schneider Electric, une zone expérientielle unique pour vivre, tester et mettre en oeuvre nos solutions appliquées à plusieurs espaces : un restaurant, une boutique et un EHPAD.