Schneider Electric France

Bienvenue sur notre site !

Choisir un autre pays

    • Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

      Contrôle de grue intelligent et évolutif

    Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

    Vos enjeux commerciaux vous sont propres

    Vous devez maximiser les performances du système en réduisant la complexité et l’encombrement et en améliorant la productivité. Vous devez aussi atteindre un niveau supérieur de sécurité, augmenter les économies d'énergie et améliorer le confort du grutier.

    Nos experts vous accompagnent tout au long du cycle de vie de la machine.

    Illustration, solutions cycle de vie machine, production industrielle, contrôle de machine.
    • Solutions

      L’architecture de levage CANopen ATV IMC Drive Controller est parfaitement adaptée aux installations complexes où plusieurs grues nécessitent des variateurs de vitesse pour tous les mouvements (levage, chariot roulant et pivotement). L'utilisation de périphériques avec bus de terrain CANopen intégré facilite l'installation et améliore les performances et la simplicité. Il est possible d’intégrer un ATV IMC (Integrated Machine Control) dans le variateur pour offrir des fonctions de levage dédiées, réduire les risques et améliorer la productivité des grues.
    • Proposition de valeur

      • Connectivité : l’accès à distance sans fil et sécurisé à votre serveur internet personnalisable vous permet de renforcer votre position sur le marché, de réduire les frais de déplacement et les temps d’arrêt de la machine.
      • Efficacité : la solution basée sur le variateur de vitesse empêche la surchauffe des moteurs tout en réduisant la consommation énergétique.
      • Application de levage prédéveloppée et prête à l’emploi avec documentation détaillée : bibliothèque de fonctions de levage, modèles de grue, architectures testées, validées et documentées (TVDA).
      • Conformité aux normes de sécurité : nos solutions de levage sont conformes à la norme ISO EN 13849-1 facile à certifier, assurant la protection des personnes et des biens.
      • Support mondial : support sur site à l’échelle mondiale dans presque toutes les langues, assuré par les experts levage de Schneider Electric.
    • Facteurs de différenciation

      • Architecture intelligente contrôlée par variateur avec fonctions avancées, contrôle de levage en boucle fermée et accès à distance.
      • Raccordement facile et rapide des variateurs de vitesse grâce au bus de terrain CANopen intégré.
      • Flexibilité de programmation et de structuration. Blocs fonctions applicatifs prédéfinis et bibliothèques permettant la programmation et la réutilisation de modules de programme.
      • Ouverture machine : pages Web dans l’ATV IMC Drive Controller ; accès à distance VPN à la machine.
      • Sécurité intégrée : conformément à EN 13849-1 Plc Cat 2.