• Technician in hard hat monitoring computer screens in control room, facility management software.

    Contrôle du process, automatisation et commande de moteurs

    Engineer looking at control panel, energy efficiency, mining industry

    Défis

    Les installations minières ont besoin de solutions de contrôle qui nécessitent une conception et une mise en œuvre minimales, optimisent les coûts des projets, réduisent les coûts d’exploitation et permettent de rationaliser la maintenance.
    • Solutions

      • Supervision et contrôle 
      • Contrôle distribué 
      • Contrôle hybride 
      • Contrôleurs d’automatisation 
      • Commande intelligente des moteurs
    • Proposition de valeur

      Pour le contrôle des processus, des machines et des moteurs, Schneider Electric propose des solutions intégrées, flexibles et adaptables, qui correspondent aux caractéristiques et exigences de vos applications spécifiques.
    • Différenciation

      • Un seul fournisseur pour des applications allant de la simple automatisation de machines au contrôle continu des processus
      • Intégration parfaite au sein du contrôle des processus, de la commande des moteurs et de la gestion de l’énergie
      • Simple à concevoir et à utiliser
      • Facile à entretenir
      • Simple à modifier, à améliorer et à étendre
      • Interaction facile avec d’autres systèmes tels que MES et la gestion de l’énergie

    Avantages

    • Cimenterie la nuit, production de ciment.
      Améliorer les performances des usines
      Simplifier et réduire les coûts par le biais de la normalisation
    • Installation de forage de gaz, gaz et pétrole, industrie minière
      Facile à entretenir
    • Ouvrier charbonnier avec du charbon dans la main, industrie minière, traitement des minerais
      Facile à modifier et à étendre