• Lightning, electric utilities, renewable energy

    Détection avancée des événements météorologiques et de la foudre

    Aerial view of a mining and mineral facility, mining industry, weather

    Sécurité météorologique des activités minières

    Les conditions météorologiques peuvent avoir un impact négatif sur vos activités, en affectant la productivité globale et l’efficacité opérationnelle, mais aussi en allant jusqu’à menacer la sécurité des équipes et les activités de maintenance.
    • Solutions

      Systèmes essentiels aux activités dépendant des conditions météorologiques, pour un fonctionnement plus sûr et plus efficace :

      • Prévisions météorologiques (services Web) : informations météorologiques fiables, fournies par le biais de services Web
      • Stations météorologiques : conception et mise en œuvre de stations météorologiques modulaires et flexibles
    • Proposition de valeur

      • Outils de gestion des conditions météorologiques, conçus spécifiquement pour les activités minières
      • Grâce aux informations météorologiques adéquates, vous pouvez garantir la sécurité de votre personnel, accroître la productivité, améliorer la programmation de la production et de la maintenance, et même gérer de manière proactive des problèmes comme la corrosion, avant qu’ils ne deviennent sérieux.
    • Différenciation

      • L’outil Lightning Manager® surveille les foudroiements lorsque ceux-ci s’approchent de votre mine et il émet des alertes automatiques sur la base des zones d’avertissement et de conseil personnalisées par vos soins
      • Alert Manager® vous informe des grandes évolutions météorologiques. Définissez des alarmes audio ou visuelles personnalisées en cas d’éclairs, de précipitations et d’autres paramètres cruciaux
      • Le logiciel PrecipTimer® breveté vous permet de savoir quand va débuter la pluie et combien de temps elle va durer. Sa technologie exclusive identifie votre position et surveille automatiquement les données radar pour vous
      • Prévisions locales détaillées et très précises, basées sur notre système de prévisions propriétaire et gérées 24 h/24 et 7 j/7 par nos météorologues expérimentés

    Avantages

    • Cimenterie la nuit, production de ciment.
      Protection du personnel
    • Installation de forage de gaz, gaz et pétrole, industrie minière
      Amélioration de la programmation de la production
    • Ouvrier charbonnier avec du charbon dans la main, industrie minière, traitement des minerais
      Programmation plus efficace de la maintenance