• Default Alternative Text

    Surveillance, analyse vidéo et contrôle d'accès

    Security man surveying the area through multiple monitors, cyber security, security system

    Sécurité et sûreté de l’usine

    Les opérations de production sont soumises à une pression grandissante exigeant des bâtiments et des installations plus sûrs, que ce soit en raison de menaces physiques sur le lieu de travail, de risques d’espionnage industriel ou de vol de propriété intellectuelle/physique, ou à des fins de conformité à la réglementation en perpétuelle évolution et toujours plus stricte en matière de sécurité et de reporting.

    • Solutions

      Solution complète pour la sécurité, la vidéosurveillance et le contrôle d’accès

      • Analytique vidéo intelligente : fondée sur l’inspection et le filtrage numériques automatisés, l’analytique vidéo permet d’identifier des conditions spécifiques et d’alerter les opérateurs en cas de situations potentielles.
      • Caméras de sécurité et systèmes de surveillance : fonctions avancées pour les applications en plein air, intérieures et souterraines.
      • Caméras de processus : modèles antidéflagrants/thermiques/thermographiques
      • Systèmes de gestion vidéo : opérations de surveillance essentielles exigeant un contrôle 24 heures sur 24 et une fiabilité sans faille.
      • Gestion du contrôle d’accès : intégration parfaite entre la surveillance, le contrôle d’accès et la gestion de l’identité. 
    • Proposition de valeur

      • Schneider Electric propose des solutions de surveillance intégrées dédiées aux environnements difficiles devant respecter les exigences de sécurité pour la protection du personnel et de l’équipement.
      • L’analytique vidéo et la thermographie apportent une réelle valeur ajoutée en fournissant des informations issues des systèmes d’émission, environnementaux et de contrôle des processus.
    • Différenciation

      • Intégration entre la surveillance et le contrôle d’accès. 
      • Solutions couplées pour la supervision des processus et l’analyse des images. 
      • Solutions personnalisées pour les applications spécifiques. 
      • Qualité et robustesse inégalées. 
      • Vidéo d’excellente qualité, même en environnements difficiles et dans des conditions d’éclairage extrêmes.

    Avantages

    • Ingénieurs dans la salle de contrôle d'une forge, automatisation industrielle, produits de sécurité

      Sécurité des personnes
      Sûreté de l’usine et des actifs
    • Sidérurgiste travaillant à un fourneau électrique dans une fonderie industrielle, automatisation industrielle, traitement des minerais

      Prévention des vols et du vandalisme
      Meilleur contrôle de l’accès des installateurs et des employés
    • Acier fondu coulant d'un haut fourneau, traitement des minerais, système d'exécution de fabrication

      Contrôle des processus et optimisation de la surveillance environnementale