• Low angle view of a male doctor and a female nurse running in a corridor of a green hospital, Patient safety, hospitals, healthcare solutions

    Solution de test d’alimentation de secours pour établissements hospitaliers

    Doctors in scrubs rushing with patient on stretcher through corridor of green hospital, patient safety, healthcare solutions.

    Défis

    La continuité de l’alimentation électrique est vitale pour la vie et la sécurité des patients, c’est pourquoi les établissements hospitaliers doivent disposer de systèmes d’alimentation de secours (EPS). Mais sans moyen fiable de tester ces systèmes, on ne peut garantir leur bon fonctionnement en cas d’urgence. Malheureusement, les tests manuels demandent du temps et sont inefficaces, et les données recueillies manuellement ne sont pas facilement accessibles à des fins de rapport et d’analyse.
    • Solutions

      La solution de test EPSS de Schneider Electric est un système automatisé pour tester les systèmes d’alimentation de secours (EPS).

      En surveillant et contrôlant les éléments importants du système EPS, il recueille les données nécessaires à la gestion de différents points du système EPS (tels que les groupes électrogènes et leurs commutateurs de transfert automatique associés). Il permet de simplifier le processus de test et d’optimiser la fiabilité du système d’alimentation de secours pour votre établissement hospitalier et vos patients.

    • Proposition de valeur

      La solution de test EPSS améliore la sécurité du patient en garantissant une alimentation de secours fiable pendant les pannes de courant. Elle contribue également à la conformité réglementaire et génère des rapports périodiques automatisés comme le demandent les autorités.

    • Facteurs de différenciation

      A la différence des systèmes de test manuels, le processus de test automatisé qu’utilise la solution EPSS offre les garanties suivantes :

      • Les tests sont effectués correctement (longueur de test, matériel utilisé, etc.)
      • Les données précises sont recueillies à partir des points importants du système
      • Chaque paramètre de test requis est pris en compte
      • Les données peuvent être facilement analysées et rassemblées pour tous les rapports nécessaires
      • Les tests sont plus faciles à gérer pour le personnel et perturbent moins les opérations

    Avantages

    • A technician checking on the electrical machine and recording notes, electricity generation, electrical energy, data management.
      • Fiabilité à 99,99 %
      • Réduction de 30 % du temps de test et d’analyse