• Mining industry, Workers by excavation machinery in Spain

    Sécurité des personnes

    Mining and mineral conveyor belt outside with two workers near it, system integration, mining industry, mineral processing

    Défis

    L’intégration de la sécurité au programme de production et de rendement est devenue obligatoire ; la promotion de cette culture est du devoir de chacun.
    Sirloin joint 3, sustainability reporting, building management system

    Nos solutions pour la sécurité des personnes

    Pourquoi faire appel à Schneider Electric ?

    • Default Alternative Text Un seul fournisseur pour répondre à vos besoins de sécurité Schneider Electric vous aide à relever un grand nombre de défis en matière de sécurité humaine et matérielle.
    • Default Alternative Text Offrir des technologies de pointes Qu’il s’agisse d’une technologie de video-surveillance performante ou de systèmes de détection avancée de la foudre, les solutions de Schneider Electric vous aident à protéger vos biens les plus précieux.

    Faits

    • Default Alternative Text Un arc électrique peut atteindre des températures de 16 600°C (30 000°F).
    • Blue plug icon On compte entre 5 et 10 incidents liés aux arcs électriques par jour aux États-Unis.
    • Blue lightning icon La foudre tombe 40 à 50 fois par seconde dans le monde.
    • Blue helmet icon Les accidents dans les mines ont diminué de façon considérable grâce aux recherches, aux progrès technologiques et aux programmes de prévention.
    • Default Alternative Text La foudre peut pénétrer jusqu’à 180 m (600 pieds) de profondeur dans une mine et délivre suffisamment d’énergie pour déclencher une explosion de gaz.
    • Default Alternative Text En moyenne, les contentieux pour blessures dans le cadre d’incidents industriels généraux coûtent entre 10 et 15 millions de dollars (États-Unis).