• Mining and mineral conveyor belt outside with two workers near it, system integration, mining industry, mineral processing

    Efficacité de la chaîne de valeur

    Optimisez la chaîne de valeur de bout en bout et la performance de vos actifs grâce à l’intégration des systèmes et des procédés

    Aluminium rolls in a warehouse, industrial production, mineral processing

    Une visibilité totale de la chaîne

    L’industrie de la métallurgie manque de visibilité tout au long de la chaîne de valeur lui permettant de prendre des décisions efficaces en raison de données insuffisantes ou peu fiables, du compartimentage des informations et de l’intégration insuffisante entre les systèmes.
    Man inspecting metal coils, mineral processing

    Notre solution pour améliorer l’efficacité de la chaîne de valeur

    Pourquoi faire appel à Schneider Electric ?

    • Default Alternative Text Le leader des solutions de gestion des opérations en temps réel Nos solutions permettent aux producteurs de métaux d'aligner leurs objectifs de production avec leurs objectifs de vente pour gagner en rapidité, en souplesse et en rentabilité.
    • Handshake icon Solutions informatiques sophistiquées et fiables Profitez de l’expérience d’un leader en solutions de gestion de l’énergie, depuis les applications de contrôle jusqu’aux datacenters.

    Faits

    • Default Alternative Text D’ici 2020, le nombre d’objets connectés devrait s’élever à 30 milliards.
    • Default Alternative Text Le mouvement des matériaux sur la chaîne logistique peut prendre des milliers de combinaisons et de permutations possibles.